Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-SR
205-SR
Le plus petit modèle de la série horizontal
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
Longueur Etrier (in)
0.88
Poids (lb)
0.07
Hauteur sous étrier (in)
0.39
Effort de maintien (lbf)
60
Hauteur sous étrier (mm)
9.8
Effort de maintien maximum (N)
270
Longueur Etrier (mm)
22.4
Poids (kg)
0.03
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
82
Style de base de montage
flanged, right
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Gammes de produits
205
Service environnement
Normal
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Cycle de travail
2
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Horizontal
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce
Non
Toggle Lock plus
Non
Style d'étrier
Bras renforcé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
94
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Assemblage goupille
205208-M
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top