Manuelle Kniehebelspanner
205-UR
205-UR
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.32
Gewicht (lb)
0.07
Haltekraft (lb)
60
Spannarmlänge (in)
0.74
Maximale Haltekraft (N)
270
Gewicht (kg)
0.03
Spannarmlänge (mm)
18.8
Höhe unter Spannarm (mm)
8.1
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Betriebsablauf
2
Flankenscheiben
105106
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
80
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Horizontal
Produktreihe
205
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
205208-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt, right
Standard-Material
Stahl
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top