Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-UR
205-UR
Le plus petit modèle de la série horizontal
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
0.07
Effort de maintien (lbf)
60
Longueur Etrier (in)
0.74
Hauteur sous étrier (in)
0.32
Longueur Etrier (mm)
18.8
Hauteur sous étrier (mm)
8.1
Effort de maintien maximum (N)
270
Poids (kg)
0.03
poignée
Horizontal
Service environnement
Normal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Matériel standard
Acier
Assemblage goupille
205208-M
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Variation posage pièce
Non
Ouverture poignée (+10°)
80
Style de base de montage
flanged, right
Gammes de produits
205
Cycle de travail
2
Application -Fermeture
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Faible/Bas
Rondelle
105106
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top