Manuelle Kniehebelspanner
207-LR
207-LR
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
3.48
Haltekraft (lb)
500
Höhe unter Spannarm (in)
1.26
Gewicht (lb)
0.99
Höhe unter Spannarm (mm)
32
Spannarmlänge (mm)
88.4
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
0.45
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Betriebsablauf
2
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm lang
Zusatzverriegelung
Ja
Produkt Typen
Standard
Spindelhalter
207105
Produktreihe
207
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top