Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
207-LR
207-LR
Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
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
0.99
Longueur Etrier (in)
3.48
Effort de maintien (lbf)
500
Hauteur sous étrier (in)
1.26
Effort de maintien maximum (N)
2220
Poids (kg)
0.45
Longueur Etrier (mm)
88.4
Hauteur sous étrier (mm)
32
Gammes de produits
207
Variation posage pièce
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Boulon
207105
Toggle Lock plus
Oui
Service environnement
Normal
Ouverture poignée (+10°)
57
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
99
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Verticale
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Cycle de travail
2
Style d'étrier
Bras renforcé longue
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Base bridée
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207105-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top