Manuelle Kniehebelspanner
210-SR
210-SR
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Spannarmlänge (in)
3.58
Haltekraft (lb)
750
Gewicht (lb)
1.61
Spannarmlänge (mm)
90.9
Maximale Haltekraft (N)
3340
Höhe unter Spannarm (mm)
42.4
Gewicht (kg)
0.73
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58
Anwendung - Verschliessen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
103
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff
Vertikal
Produkt Typen
Standard
Zusatzverriegelung
Ja
Bediener Umgebung
Normal
Spindelhalter
210114
Produktreihe
210
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Schweissen
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf
2
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
210114
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210114-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top