Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
210-SR
210-SR
Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
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
Longueur Etrier (in)
3.58
Hauteur sous étrier (in)
1.67
Effort de maintien (lbf)
750
Poids (lb)
1.61
Poids (kg)
0.73
Longueur Etrier (mm)
90.9
Effort de maintien maximum (N)
3340
Hauteur sous étrier (mm)
42.4
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
58
Application -Fermeture
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Cycle de travail
2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Normal
Boulon
210114
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Style d'étrier
Bras renforcé
Gammes de produits
210
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
103
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Oui
Style de base de montage
Base bridée
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Verticale
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Usinage
Faible/Bas
Accessoires de produit
210114
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210114-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top