Manuelle Kniehebelspanner
210-TU
210-TU
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Haltekraft (lb)
600
Gewicht (lb)
1.37
Spannarmlänge (in)
3.62
Gewicht (kg)
0.62
Höhe unter Spannarm (mm)
42.4
Maximale Haltekraft (N)
2670
Spannarmlänge (mm)
91.9
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Schweissen
Gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
103
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff
T-Handgriff
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Betriebsablauf
2
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktreihe
210
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben
235106
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top