Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
210-TU
210-TU
Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
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
Effort de maintien (lbf)
600
Hauteur sous étrier (in)
1.67
Longueur Etrier (in)
3.62
Poids (lb)
1.37
Hauteur sous étrier (mm)
42.4
Longueur Etrier (mm)
91.9
Effort de maintien maximum (N)
2670
Poids (kg)
0.62
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
103
Rondelle
235106
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
210
Cycle de travail
2
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Variation posage pièce
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
58
Application -Usinage
Faible/Bas
Style de base de montage
Base droite
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Style d'étrier
Barre en U
Application -Travail du bois
Excellent/High
Toggle Lock plus
Non
poignée
Poignée en T
Type de produit
Standard
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top