Manuelle Kniehebelspanner
213-U
213-U
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.42
Haltekraft (lb)
150
Gewicht (lb)
0.18
Höhe unter Spannarm (in)
0.65
Maximale Haltekraft (N)
670
Höhe unter Spannarm (mm)
16.5
Spannarmlänge (mm)
36
Gewicht (kg)
0.08
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
213
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Spindelzubehör
213208-M
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Flankenscheiben
102111
Bediener Umgebung
Normal
Betriebsablauf
2
Produktzubehör
213208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top