Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
213-U
213-U
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Longueur Etrier (in)
1.42
Effort de maintien (lbf)
150
Hauteur sous étrier (in)
0.65
Poids (lb)
0.18
Poids (kg)
0.08
Longueur Etrier (mm)
36
Effort de maintien maximum (N)
670
Hauteur sous étrier (mm)
16.5
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Travail du bois
Excellent/High
Rondelle
102111
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Variation posage pièce
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Horizontal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
60
Gammes de produits
213
Type de produit
Standard
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Cycle de travail
2
Toggle Lock plus
Non
Assemblage goupille
213208-M
Style d'étrier
Barre en U
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
213208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top