Manuelle Kniehebelspanner
213-USS
213-USS
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.66
Haltekraft (lb)
150.0
Spannarmlänge (in)
1.42
Gewicht (lb)
0.18
Spannarmlänge (mm)
36.0
Gewicht (kg)
0.08
Maximale Haltekraft (N)
670.0
Höhe unter Spannarm (mm)
16.8
Betriebsablauf
2
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktart
Horizontalspanner
Produktreihe
213
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Edelstahl
Spindelzubehör
201943
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Grifffarbe
Rot
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90.0
Flankenscheiben
102911
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktzubehör
201943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top