Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
213-USS
213-USS
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée.
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
Longueur Etrier (in)
1.42
Effort de maintien (lbf)
150.0
Poids (lb)
0.18
Hauteur sous étrier (in)
0.66
Hauteur sous étrier (mm)
16.8
Longueur Etrier (mm)
36.0
Poids (kg)
0.08
Effort de maintien maximum (N)
670.0
Cycle de travail
2
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (+10°)
60.0
Style de base de montage
Base bridée
Couleur de la poignée
Rouge
Assemblage goupille
201943
Product Type
Serrages horizontaux
Gammes de produits
213
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Horizontal
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Rondelle
102911
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90.0
Accessoires de produit
201943-M
Broche Inox T�te Hex -0
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top