Manuelle Kniehebelspanner
217-UB
217-UB
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.11
Spannarmlänge (in)
2.31
Gewicht (lb)
0.4
Haltekraft (lb)
200
Maximale Haltekraft (N)
900
Spannarmlänge (mm)
58.7
Höhe unter Spannarm (mm)
28.2
Gewicht (kg)
0.18
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktreihe
217
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Flankenscheiben
215105
Basis Montage Ausführung
gerade
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
61
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Stahl
Spindelzubehör
202208-M
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Betriebsablauf
2
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top