Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
217-UB
217-UB
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Longueur Etrier (in)
2.31
Poids (lb)
0.4
Hauteur sous étrier (in)
1.11
Effort de maintien (lbf)
200
Hauteur sous étrier (mm)
28.2
Poids (kg)
0.18
Effort de maintien maximum (N)
900
Longueur Etrier (mm)
58.7
Assemblage goupille
202208-M
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base droite
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle
215105
Matériel standard
Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91
Service environnement
Normal
Ouverture poignée (+10°)
61
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail
2
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Type de produit
Standard
Gammes de produits
217
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Toggle Lock plus
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Horizontal
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top