Manuelle Kniehebelspanner
225-UBSS
225-UBSS
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.72
Gewicht (lb)
0.55
Höhe unter Spannarm (in)
1.8
Haltekraft (lb)
600
Höhe unter Spannarm (mm)
45.7
Spannarmlänge (mm)
69.1
Gewicht (kg)
0.25
Maximale Haltekraft (N)
2670
Produktreihe
225
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf
2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Flankenscheiben
507907
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Basis Montage Ausführung
gerade
Produktart
Horizontalspanner
Standard-Material
Edelstahl
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spindelzubehör
207943
Spannarmausführung
U-Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
207943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top