Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
225-UBSS
225-UBSS
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
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
0.55
Longueur Etrier (in)
2.72
Hauteur sous étrier (in)
1.8
Effort de maintien (lbf)
600
Hauteur sous étrier (mm)
45.7
Longueur Etrier (mm)
69.1
Poids (kg)
0.25
Effort de maintien maximum (N)
2670
Rondelle
507907
Application -Usinage
Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier inoxydable
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Standard
Variation posage pièce
Non
Toggle Lock plus
Non
Product Type
Serrages horizontaux
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Assemblage goupille
207943
Ouverture poignée (+10°)
70
Cycle de travail
2
Style d'étrier
Barre en U
Style de base de montage
Base droite
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
225
Application -Travail du bois
Excellent/High
Service environnement
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Horizontal
Accessoires de produit
207943-M
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top