Manuelle Kniehebelspanner
227-U
227-U
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.65
Gewicht (lb)
0.68
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
500.0
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
67.3
Gewicht (kg)
0.31
Maximale Haltekraft (N)
2220.0
Produktreihe
227
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56.0
Handgriff
Horizontal
Spindelzubehör
225208-M
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Grifffarbe
Rot
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Betriebsablauf
2
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Standard-Material
Stahl
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top