Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
227-U
227-U
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Effort de maintien (lbf)
500.0
Longueur Etrier (in)
2.65
Poids (lb)
0.68
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (mm)
67.3
Poids (kg)
0.31
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
56.0
Style d'étrier
Barre en U
Cycle de travail
2
Couleur de la poignée
Rouge
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Rondelle
507107
Assemblage goupille
225208-M
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Gammes de produits
227
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
Application -Usinage
Faible/Bas
Style de base de montage
Base bridée
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top