Manuelle Kniehebelspanner
227-UB-L
227-UB-L
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.45
Spannarmlänge (in)
2.39
Gewicht (lb)
0.68
Haltekraft (lb)
500
Gewicht (kg)
0.31
Höhe unter Spannarm (mm)
36.8
Spannarmlänge (mm)
60.7
Maximale Haltekraft (N)
2220
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Bediener Umgebung
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Standard-Material
Stahl
Handgriff
Horizontal
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
gerade
Spannarmausführung
offener Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
227
Betriebsablauf
2
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91
Produktzubehör
L-227-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top