Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
227-UB-L
227-UB-L
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
0.68
Hauteur sous étrier (in)
1.45
Effort de maintien (lbf)
500
Longueur Etrier (in)
2.39
Poids (kg)
0.31
Longueur Etrier (mm)
60.7
Hauteur sous étrier (mm)
36.8
Effort de maintien maximum (N)
2220
poignée
Horizontal
Service environnement
Normal
Type de produit
Standard
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
56
Cycle de travail
2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Gammes de produits
227
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Matériel standard
Acier
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Style de base de montage
Base droite
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Accessoires de produit
L-227-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top