Manuelle Kniehebelspanner
227-UB
227-UB
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.45
Spannarmlänge (in)
2.65
Haltekraft (lb)
500
Gewicht (lb)
0.68
Höhe unter Spannarm (mm)
36.8
Gewicht (kg)
0.31
Spannarmlänge (mm)
67.3
Maximale Haltekraft (N)
2220
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Flankenscheiben
507107
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91
Handgriff
Horizontal
Spannarmausführung
U-Spannarm
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebsablauf
2
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Standard-Material
Stahl
Spindelzubehör
225208-M
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
227
Basis Montage Ausführung
gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top