Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
227-UB
227-UB
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Hauteur sous étrier (in)
1.45
Poids (lb)
0.68
Longueur Etrier (in)
2.65
Effort de maintien (lbf)
500
Hauteur sous étrier (mm)
36.8
Longueur Etrier (mm)
67.3
Poids (kg)
0.31
Effort de maintien maximum (N)
2220
Variation posage pièce
Non
Application -Travail du bois
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Horizontal
Cycle de travail
2
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
56
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Base droite
Rondelle
507107
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
227
Style d'étrier
Barre en U
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Type de produit
Standard
Assemblage goupille
225208-M
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top