Manuelle Kniehebelspanner
229
229
Vertikalspanner Spannen von Werksücken mit unterschiedlichen Abmessungen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
2.05
Gewicht (lb)
2.59
Spannarmlänge (in)
5.26
Haltekraft (lb)
1000.0
Gewicht (kg)
1.17
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Höhe unter Spannarm (mm)
52.1
Spannarmlänge (mm)
133.6
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Betriebsablauf
3
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
229
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Handgriff
Vertikal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674594389000
Beinhaltet Werkstück Variationen
No
Produktzubehör
247109
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top