Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
229
229
Unique cam-action will hold workpieces of inconsistent height without adjusting the hold-down spindle
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
Hauteur sous étrier (in)
2.05
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Longueur Etrier (in)
5.26
Poids (lb)
2.59
Longueur Etrier (mm)
133.6
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Poids (kg)
1.17
Hauteur sous étrier (mm)
52.1
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Action de came
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1674594389000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Poor/Low
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
No
Toggle Lock plus
Non
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
poignée
Verticale
Gammes de produits
229
Style d'étrier
Bras renforcé
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Cycle de travail
3
Accessoires de produit
247109
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top