Manuelle Kniehebelspanner
235-U
235-U
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
4.17
Höhe unter Spannarm (in)
1.69
Gewicht (lb)
1.48
Haltekraft (lb)
750
Spannarmlänge (mm)
105.9
Maximale Haltekraft (N)
3340
Höhe unter Spannarm (mm)
42.9
Gewicht (kg)
0.67
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarmausführung
U-Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
235106
Produkt Typen
Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
240208-M
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
235
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff
Horizontal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
2
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top