Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235-U
235-U
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
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
1.48
Effort de maintien (lbf)
750
Hauteur sous étrier (in)
1.69
Longueur Etrier (in)
4.17
Longueur Etrier (mm)
105.9
Hauteur sous étrier (mm)
42.9
Effort de maintien maximum (N)
3340
Poids (kg)
0.67
Assemblage goupille
240208-M
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture poignée (+10°)
70
Application -Fermeture
Excellent/Haut
poignée
Horizontal
Service environnement
Normal
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Rondelle
235106
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Cycle de travail
2
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Gammes de produits
235
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Toggle Lock plus
Non
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top