Manuelle Kniehebelspanner
235110
235110
Spezielle Neopren-Kappe - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.72
Sauger Höhe (in)
0.88
Für Spindeldurchmesser (in)
11/32
Für Spindeldurchmesser (mm)
M9
Sauger Breite (mm)
18.3
Sauger Höhe (mm)
22.4
Zubehör-Typ
Neopren-Kappe
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
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Back to Top