Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235110
235110
Embout Neoprene special - Accessoires de serrage
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
Hauteur chapeau (in)
0.88
Largeur capot (in)
0.72
Pour diamètre de broche (in)
11/32
Pour diamètre de broche (mm)
M9
Hauteur chapeau (mm)
22.4
Largeur capot (mm)
18.3
Type de produit
Clamp Accessories
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires
Capuchon spéciaux en néoprène
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top