Manuelle Kniehebelspanner
247-U
247-U
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
2.0
Gewicht (lb)
2.36
Spannarmlänge (in)
4.87
Haltekraft (lb)
1000.0
Höhe unter Spannarm (mm)
50.8
Gewicht (kg)
1.07
Spannarmlänge (mm)
123.7
Maximale Haltekraft (N)
4400.0
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
120.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Fair/Medium
Spindelzubehör
247208-M
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Standard-Material
Stahl
Bediener Umgebung
Normal
Flankenscheiben
247109
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Betriebsablauf
2
Produktreihe
247/267
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
67.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
247208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
247109
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top