Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
247-U
247-U
Heavy duty vertical hold down clamp offers bar guide feature for lateral stability
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
Hauteur sous étrier (in)
2.0
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Longueur Etrier (in)
4.87
Poids (lb)
2.36
Hauteur sous étrier (mm)
50.8
Poids (kg)
1.07
Longueur Etrier (mm)
123.7
Effort de maintien maximum (N)
4400.0
Application -Fermeture
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Base bridée
Service environnement
Normal
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
120.0
Type de produit
Standard
Style d'étrier
Barre en U
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Cycle de travail
2
Matériel standard
Acier
Ouverture poignée (+10°)
67.0
Gammes de produits
247/267
poignée
Verticale
Assemblage goupille
247208-M
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Rondelle
247109
Application -Usinage
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Fair/Medium
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
247208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
247109
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top