Manuelle Kniehebelspanner
267-U
267-U
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für schwere Spannaufgaben
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
4.81
Spannarmlänge (in)
5.92
Höhe unter Spannarm (in)
3.08
Haltekraft (lb)
1200.0
Maximale Haltekraft (N)
5340.0
Spannarmlänge (mm)
150.4
Höhe unter Spannarm (mm)
78.2
Gewicht (kg)
2.18
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
140.0
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spindelzubehör
267203-M
Anwendung - Holzbearbeitung
Fair/Medium
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
72.0
PublishedDate
1677688212000
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
267102
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktreihe
247/267
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Schweissen
Gut
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Betriebsablauf
3
Produktzubehör
267102
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
267203-M
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top