Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
267-U
267-U
Heavy duty vertical hold down clamp is the largest of our stamped toggle clamps
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
Effort de maintien (lbf)
1200.0
Poids (lb)
4.81
Hauteur sous étrier (in)
3.08
Longueur Etrier (in)
5.92
Poids (kg)
2.18
Effort de maintien maximum (N)
5340.0
Hauteur sous étrier (mm)
78.2
Longueur Etrier (mm)
150.4
poignée
Verticale
Service environnement
Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
140.0
Rondelle
267102
Style de base de montage
Base bridée
Application -Alimentaire
Pas recommandé
PublishedDate
1677688212000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
247/267
Variation posage pièce
Non
Ouverture poignée (+10°)
72.0
Toggle Lock plus
Non
Application -Fermeture
Faible/Bas
Cycle de travail
3
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Assemblage goupille
267203-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Usinage
Faible/Bas
Style d'étrier
Barre en U
Matériel standard
Acier
Type de produit
Standard
Application -Travail du bois
Fair/Medium
Accessoires de produit
267102
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
267203-M
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top