Manuelle Kniehebelspanner
305-UR
305-UR
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.48
Haltekraft (lb)
150
Gewicht (lb)
0.13
Spannarmlänge (in)
1.19
Spannarmlänge (mm)
30.2
Höhe unter Spannarm (mm)
12.2
Maximale Haltekraft (N)
670
Gewicht (kg)
0.06
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
170
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Betriebsablauf
2
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Flankenscheiben
12111
Spindelzubehör
305208-M
Anwendung - Montage
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktreihe
305/307/309
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Standard-Material
Stahl
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Kompakt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Ja
Produktzubehör
305208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top