Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
305-UR
305-UR
La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
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
Longueur Etrier (in)
1.19
Effort de maintien (lbf)
150
Hauteur sous étrier (in)
0.48
Poids (lb)
0.13
Effort de maintien maximum (N)
670
Poids (kg)
0.06
Hauteur sous étrier (mm)
12.2
Longueur Etrier (mm)
30.2
Matériel standard
Acier
Variation posage pièce
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Assemblage goupille
305208-M
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
170
Service environnement
Normal
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Rondelle
12111
Toggle Lock plus
Oui
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Cycle de travail
2
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Compacte
Gammes de produits
305/307/309
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Horizontal
Accessoires de produit
305208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top