Manuelle Kniehebelspanner
307-U
307-U
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
350
Spannarmlänge (in)
1.89
Höhe unter Spannarm (in)
0.89
Gewicht (lb)
0.53
Höhe unter Spannarm (mm)
22.6
Spannarmlänge (mm)
48
Maximale Haltekraft (N)
1560
Gewicht (kg)
0.24
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Zusatzverriegelung
Nein
Betriebsablauf
2
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Schweissen
Gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff
Horizontal
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Produkt Typen
Kompakt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
305/307/309
Spindelzubehör
307208-M
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Flankenscheiben
507107
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
173
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
307208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top