Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
307-U
307-U
La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
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
0.53
Longueur Etrier (in)
1.89
Effort de maintien (lbf)
350
Hauteur sous étrier (in)
0.89
Poids (kg)
0.24
Longueur Etrier (mm)
48
Hauteur sous étrier (mm)
22.6
Effort de maintien maximum (N)
1560
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
173
Gammes de produits
305/307/309
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier
Barre en U
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Rondelle
507107
Style de base de montage
Base bridée
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Variation posage pièce
Non
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Compacte
Application -Usinage
Correct/Moyen
Assemblage goupille
307208-M
Cycle de travail
2
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
poignée
Horizontal
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
307208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top