Manuelle Kniehebelspanner
307-USS
307-USS
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
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
0.53
Höhe unter Spannarm (in)
0.87
Spannarmlänge (in)
1.88
Haltekraft (lb)
350
Höhe unter Spannarm (mm)
22.1
Maximale Haltekraft (N)
1560
Spannarmlänge (mm)
47.8
Gewicht (kg)
0.24
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Spindelzubehör
207943
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Edelstahl
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
173
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Betriebsablauf
2
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktart
Horizontalspanner
Flankenscheiben
507907
Produkt Typen
Kompakt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
305/307/309
Handgriff
Horizontal
Produktzubehör
207943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top