Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
307-USS
307-USS
La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
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
0.53
Effort de maintien (lbf)
350
Hauteur sous étrier (in)
0.87
Longueur Etrier (in)
1.88
Poids (kg)
0.24
Longueur Etrier (mm)
47.8
Hauteur sous étrier (mm)
22.1
Effort de maintien maximum (N)
1560
Rondelle
507907
Assemblage goupille
207943
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Product Type
Serrages horizontaux
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Horizontal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Style d'étrier
Barre en U
Gammes de produits
305/307/309
Application -Usinage
Correct/Moyen
Style de base de montage
Base bridée
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
173
Toggle Lock plus
Non
Cycle de travail
2
Type de produit
Compacte
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Accessoires de produit
207943-M
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top