Manuelle Kniehebelspanner
309-U
309-U
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
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
2.87
Höhe unter Spannarm (in)
1.31
Spannarmlänge (in)
2.68
Haltekraft (lb)
750
Gewicht (kg)
1.3
Spannarmlänge (mm)
68.1
Höhe unter Spannarm (mm)
33.3
Maximale Haltekraft (N)
3340
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
168
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Betriebsablauf
2
Handgriff
Horizontal
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Flankenscheiben
235106
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Spindelzubehör
309208
Produkt Typen
Kompakt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
305/307/309
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top