Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
309-U
309-U
La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
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
Hauteur sous étrier (in)
1.31
Effort de maintien (lbf)
750
Poids (lb)
2.87
Longueur Etrier (in)
2.68
Poids (kg)
1.3
Longueur Etrier (mm)
68.1
Effort de maintien maximum (N)
3340
Hauteur sous étrier (mm)
33.3
Assemblage goupille
309208
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style d'étrier
Barre en U
Matériel standard
Acier
Service environnement
Normal
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Compacte
Gammes de produits
305/307/309
Ouverture poignée (+10°)
168
Application -Usinage
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Cycle de travail
2
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Rondelle
235106
Style de base de montage
Base bridée
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top