Manuelle Kniehebelspanner
309-UR
309-UR
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.31
Haltekraft (lb)
750
Spannarmlänge (in)
2.68
Gewicht (lb)
2.87
Maximale Haltekraft (N)
3340
Gewicht (kg)
1.3
Höhe unter Spannarm (mm)
33.3
Spannarmlänge (mm)
68.1
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
168
Produkt Typen
Kompakt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung
Normal
Spindelzubehör
309208
Produktreihe
305/307/309
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Betriebsablauf
2
Anwendung - Schweissen
Gut
Flankenscheiben
235106
Zusatzverriegelung
Ja
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top