Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
309-UR
309-UR
La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
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
Effort de maintien (lbf)
750
Longueur Etrier (in)
2.68
Poids (lb)
2.87
Hauteur sous étrier (in)
1.31
Effort de maintien maximum (N)
3340
Longueur Etrier (mm)
68.1
Hauteur sous étrier (mm)
33.3
Poids (kg)
1.3
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Correct/Moyen
Assemblage goupille
309208
Gammes de produits
305/307/309
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
168
Application -Fermeture
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Horizontal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Type de produit
Compacte
Toggle Lock plus
Oui
Rondelle
235106
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Variation posage pièce
Non
Matériel standard
Acier
Cycle de travail
2
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Style d'étrier
Barre en U
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top