Manuelle Kniehebelspanner
309-USS
309-USS
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.3
Haltekraft (lb)
750
Spannarmlänge (in)
2.66
Gewicht (lb)
2.87
Höhe unter Spannarm (mm)
33
Gewicht (kg)
1.3
Spannarmlänge (mm)
67.6
Maximale Haltekraft (N)
3340
Spannarmausführung
U-Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Schweissen
Gut
Produkt Typen
Kompakt
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Betriebsablauf
2
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktart
Horizontalspanner
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
237943
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
305/307/309
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
168
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
235906
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Standard-Material
Edelstahl
Produktzubehör
237943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top