Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
309-USS
309-USS
La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
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
2.87
Hauteur sous étrier (in)
1.3
Effort de maintien (lbf)
750
Longueur Etrier (in)
2.66
Hauteur sous étrier (mm)
33
Poids (kg)
1.3
Longueur Etrier (mm)
67.6
Effort de maintien maximum (N)
3340
Service environnement
Normal
Variation posage pièce
Non
Assemblage goupille
237943
Style d'étrier
Barre en U
Application -Travail du bois
Excellent/High
Gammes de produits
305/307/309
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier inoxydable
Product Type
Serrages horizontaux
Rondelle
235906
Type de produit
Compacte
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Cycle de travail
2
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
168
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Toggle Lock plus
Non
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
poignée
Horizontal
Application -Usinage
Correct/Moyen
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
237943-M
Broche Inox T�te Hex -4
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top