Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
b10_torque_capacity_inlb_english
139
Maximales Drehmoment (in-lb)
84
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.087
maximum_torque_inlb_english
84
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Innere Trägheit (lb-in²)
0.31
Innere Trägheit (lb-in²)
0.31
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.695
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
center_distance_in_english
1.5748031496063
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
139
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
15.7
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Innere Trägheit (kgm²)
0.000091
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
b10_torque_capacity_nm_metric
15.7
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00003
center_distance_mm_metric
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000091
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926