Capacité sortie radiale (lb)
1107
Inertie Max à 20 Index par mn
0.695
Diametre trou central (in)
0.51
B10 Capactité de couple (in-lb)
139
b10_torque_capacity_inlb_english
139
Inertie Max (lb-in²)
0.31
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Capacité poussée axiale (lb)
791
Distance du centre (in)
1.6
Couple Maxi (in-lb)
84
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Inertie Max à 20 Index par mn
0.087
maximum_torque_inlb_english
84
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
Diametre surface de montage (in)
1.4
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
center_distance_in_english
1.5748031496063
Hauteur surface de montage (in)
3.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Inertie Max (lb-in²)
0.31
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Couple Maxi (Nm)
9.5
Hauteur surface de montage (mm)
92
b10_torque_capacity_nm_metric
15.7
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Diametre surface de montage (mm)
35
center_distance_mm_metric
40
Distance du centre (mm)
40
Couple Maxi (Nm)
9.5
Capacité poussée axiale (N)
3520
B10 Capactité de couple (Nm)
15.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00003
Diametre trou central (mm)
13
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.000091
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Inertie interne (kgm²)
0.000091
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002
Capacité sortie radiale (N)
4926