Maximales Drehmoment (in-lb)
157
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.01
center_distance_in_english
1.5748031496063
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
312
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
b10_torque_capacity_inlb_english
312
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.376
maximum_torque_inlb_english
157
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
b10_torque_capacity_nm_metric
35.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00088
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
center_distance_mm_metric
40
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00011
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
output_radial_capactiry_n_metric
4926
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Maximales Drehmoment (Nm)
17.7
Distanz zum Zentrum (mm)
40
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
35.3
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Maximales Drehmoment (Nm)
17.7