height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
B10 Capactité de couple (in-lb)
312
Inertie Max (lb-in²)
0.4
maximum_torque_inlb_english
157
Inertie Max à 20 Index par mn
3.01
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Couple Maxi (in-lb)
157
Inertie Max (lb-in²)
0.4
Capacité poussée axiale (lb)
791
Distance du centre (in)
1.6
b10_torque_capacity_inlb_english
312
Diametre surface de montage (in)
1.4
output_radial_capactiry_lb_english
1107
center_distance_in_english
1.5748031496063
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.376
Diametre trou central (in)
0.51
Capacité sortie radiale (lb)
1107
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Distance du centre (mm)
40
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Hauteur surface de montage (mm)
92
Capacité sortie radiale (N)
4926
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Diametre surface de montage (mm)
35
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00088
center_distance_mm_metric
40
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00011
Couple Maxi (Nm)
17.7
Capacité poussée axiale (N)
3520
Diametre trou central (mm)
13
Couple Maxi (Nm)
17.7
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
B10 Capactité de couple (Nm)
35.3
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Inertie interne (kgm²)
0.000117
b10_torque_capacity_nm_metric
35.3