Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
312
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.01
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
output_shaft_dia_in_english
0.63
b10_torque_capacity_inlb_english
312
maximum_torque_inlb_english
157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.376
Maximales Drehmoment (in-lb)
157
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
output_radial_capactiry_lb_english
206
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_shaft_dia_mm_metric
16
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
output_radial_capactiry_n_metric
917
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00011
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
35.3
Maximales Drehmoment (Nm)
17.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00088
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Maximales Drehmoment (Nm)
17.7
b10_torque_capacity_nm_metric
35.3
center_distance_mm_metric
40
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189